Recursos do produto
Características
- Projetado para transportar alta corrente de uma fonte de alimentação para o ferramental do cliente.
- Três (3) contatos de cobre banhados a ródio, cada um capaz de transportar 200 Amps quando acoplado.
- A tensão não deve exceder 600 Volts.
- Usa tecnologia avançada e patenteada de acoplamento cônico para transferir a corrente do mestre para a ferramenta.
- As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
- A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
- As pontas de contato são facilmente substituídas, se necessário.
- Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.
- Pino central estendido para proteção do primeiro contato/última interrupção.
- placas de encaixe de 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 e PG36 atualmente disponíveis
Materiais
- Contatos revestidos de metais preciosos.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 200 Amp/600V a 100% do ciclo de trabalho |
| Peso do lado mestre | 1.3 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 1.3 kg |
| Número total de pinos | 3 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de corrente primária |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-PA2-M (extremidade A aberta) | Módulo mestre de corrente primária com (3) contatos, fio nº 2, classificação 200A |
| 9121-PA2-T (extremidade C aberta) | Módulo de ferramenta de corrente primária com (3) contatos, fio nº 2, classificação 200A |
| 9121-PA2-T (extremidade A aberta) | Módulo de ferramenta de corrente primária com (3) contatos, fio nº 2, classificação 200A |
| 9121-PA2-M (extremidade C aberta) | Módulo mestre de corrente primária com (3) contatos, fio nº 2, classificação 200A |
- Filtrar por Número da peça
- 9005-20-1238
- 9005-20-1239
- 9005-20-1274
- 9005-20-1528
- 9005-20-1856
- 9005-20-8849
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1238 | kit de placas de encaixe de 1-1/4 NPT |
|
|
9005-20-1239 | kit de placas de encaixe 1-1/2 NPT |
|
|
9005-20-1274 | Kit de placas de encaixe PG29 |
|
|
9005-20-1528 | Kit de placas de encaixe PG36 |
|
|
9005-20-1856 | kit de placas de encaixe angular de 1-1/4 NPT |
|
|
9005-20-8849 | Kit de placa de montagem 3x M20 não condutiva com garras para cabos, faixa de cabos de 5 a 13 mm |
|
- Filtrar por Número da peça
- 9121-PA2-M
- 9121-PA2-T
- 9121-PAA-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PA2-M | (3) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, classificação 600V – lado mestre |
|
|
9121-PA2-T | (3) Contatos, fio nº 2, 200 Amp, classificação 600V – lado da ferramenta |
|
|
9121-PAA-T | Suporte de proteção de corrente primária para o lado da ferramenta. Usado quando não há PA2 no lado da ferramenta do QC. |
|