Módulos de alta corrente

Módulos de corrente primária: PC2

Módulos de corrente primária: PC2

(5) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, módulo de corrente primária com classificação de 600 V

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PC2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios Componentes

Recursos do produto

Características

  • Produto projetado para transportar alta corrente de uma fonte de alimentação para o ferramental do cliente.
  • Cinco (5) contatos de cobre banhados a ródio, cada um capaz de transportar 200 Amps quando acoplado.
  • A tensão não deve exceder 600 Volts.
  • Usa tecnologia avançada e patenteada de acoplamento cônico para transferir a corrente do mestre para a ferramenta.
  • As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
  • A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
  • As pontas de contato são facilmente substituídas, se necessário.
  • Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.
  • Pino central estendido para proteção do primeiro contato/última interrupção.
  • placas de encaixe de 1 1/2 NPT atualmente disponíveis.

Materiais

  • Contatos revestidos de metais preciosos.
Specification Value
Classificação elétrica 200 Amp/600V máx. @ 100% de ciclo de trabalho
Peso do lado mestre 1.63 kg
Peso do lado da ferramenta 1.59 kg
Número total de pinos 5
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de corrente primária
Baixar Tipo de download Idioma
9620-20-F-PC2 Manuais English
9121-PAD-T Desenhos English
9630-20-PC2 Desenhos English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9005-20-1277 kit de placas de encaixe 1-1/2 NPT
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-PAD-T Módulo de cobertura de proteção – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PC2-M (5) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, classificação 600V Módulo de corrente primária – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PC2-T (5) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, classificação 600V Módulo de corrente primária – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…