Sem categoria

Módulo do kit de câmera: UF2

Módulo do kit de câmera: UF2

  • Kit de câmera.
  • Consiste no módulo elétrico GB8, no módulo elétrico R4 e no conjunto do adaptador de montagem JJ14
  • Módulo GB8 e módulo R4 montados no conjunto do adaptador de montagem JJ14.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  UF2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Kit de câmera.
  • Consiste no módulo elétrico GB8, no módulo elétrico R4 e no conjunto do adaptador de montagem JJ14
  • Módulo GB8 e módulo R4 montados no conjunto do adaptador de montagem JJ14.

Materiais

  • GB8 – Alojamento de alumínio e Delrin®.
  • R4 – Vedações de nitrilo.
  • JJ14 – Placa adaptadora de alumínio e pinos de aço.
Specification Value
Peso do lado mestre 0.87 kg
Peso do lado da ferramenta 0.73 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulo do kit de câmera
Baixar Tipo de download Idioma
9121-JJ14-M Desenhos English
9630-20-R4 Desenhos English
9630-20-UF2 Desenhos English
Baixar Descrição
9121-UF2-M Kit de câmera Master Side
9121-UF2-T Lado da ferramenta do kit de câmera
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-UF2-M Kit de câmera – Consiste no módulo elétrico GB8, no módulo elétrico R4 e no conjunto do adaptador de montagem JJ14 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-UF2-T Kit de câmera – Consiste no módulo elétrico GB8, no módulo elétrico R4 e no conjunto do adaptador de montagem JJ14 – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…