Características do produto
- (2) As superfícies planas de montagem permitem a fixação dos Módulos Utilitários ATI Padrão.
- (10) portas de passagem de ar integradas com conexões G1/4 ou 3/8 NPT.
- Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
- Pinos de alinhamento em aço inoxidável endurecido.
- NOTA: É necessária uma placa adaptadora para a montagem nos cilindros de acionamento ATI.
| Specification | Value |
|---|---|
| Tipo de conformidade | Nenhum |
| Tipo de travamento | Nenhum |
| Força mínima de acoplamento | 1.400 N |
| Temperatura mínima de operação | -28,9 °C |
| Temperatura máxima de operação | 65,6 °C |
| Apartamentos modulares | 2 |
| Tipo de módulo | Médio |
| Número de portas | 10 |
| Tipo de porta | Pass Thru |
| Peso | 4,1 kg |
| Intervalo de conformidade X/Y | |
| Conformidade com a Norma Z |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| Ferramenta UC-GA2 – Euro | Acoplador utilitário com (10) portas de passagem G 1/4 (BSPP) e (2) ranhuras J16 |
| UC-GA2 Master – Euro | Acoplador utilitário com (10) portas de passagem G 1/4 (BSPP) e (2) ranhuras J16 |