Recursos do produto
- (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
- Conformidade projetada e incorporada para garantir um acoplamento confiável.
- Sensores disponíveis para detectar a presença do lado da ferramenta.
- Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
- Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
- Permite a montagem direta do módulo DL4 nos planos B e D.
| Specification | Value |
|---|---|
| Tipo de conformidade | Integrado |
| Tipo de travamento | Nenhum |
| Força mínima de acoplamento | 2200 N |
| Temperatura mínima de operação | -28.9 °C |
| Temperatura máxima de operação | 65.6 °C |
| Módulo Flats | 4 |
| Tipo de módulo | Pesado |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de porta | Verificado |
| Peso | 8.4 kg |
| Faixa de conformidade X/Y | ±4,1 mm |
| Conformidade Z | 2 mm |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| UC-GL5 Master-Euro | Acoplador de utilidade em conformidade com (2) portas G 1/2 verificadas e pinos de alinhamento curtos |
| UC-GL5 Ferramenta-Euro | Acoplador utilitário com (2) portas G 1/2 |