Trocadores de ferramentas

Trocador de ferramentas QC-50

Trocador de ferramentas QC-50

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • (16) M5 e (4) 1/8 G (BSPP) Portas de passagem de ar integradas em um pacote compacto de 2,31 kg
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação de até 3,0 mm da placa durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta em punhos de robô com padrão de montagem ISO de 100 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo:  QC-50
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • (16) M5 e (4) 1/8 G (BSPP) Portas de passagem de ar integradas em um pacote compacto de 2,31 kg
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 3,0 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta em punhos de robô com padrão de montagem ISO de 100 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Quatro (4) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade
  • Recursos de alinhamento no corpo do Trocador de Ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
Specification Value
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 5800 N
Distância máxima de travamento 2.54 mm
Tamanhos de porta de passagem (16) M5 e (4) 1/8 BSPP
Quantidade de portas de passagem pneumática 20
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 50 kg
Capacidade de momento estático X/Y 226 Nm
Z Capacidade de momento estático 226 Nm
Peso do lado mestre 1.53 kg
Peso do lado da ferramenta 0.78 kg
Peso quando acoplado 2.31 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-050 Desenhos English
9620-20-B-50 Troca de ferramentas Manuais English
Baixar Descrição
QC-50 Tool-Euro Ferramenta QC-50 – Euro
QC-50 Master-Euro QC-50 Master – Euro
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas com trocadores de ferramentas TSM

O Sistema de Suporte de Ferramentas Médio da ATI, ou TSM, é compatível com a linha média de Trocadores de Ferramentas. O TSM Pin & Bushing é compatível com o QC-60 até o QC-110. O TSM V-Block é compatível com o QC-40 até o QC-110. Esses sistemas foram projetados para oferecer o máximo de flexibilidade para atender à maioria das aplicações dos clientes. O sistema modular permite que você crie seu próprio rack de armazenamento de ferramentas com base no número de ferramentas, posicionamento, orientação e arranjos de montagem necessários. As opções de montagem do TSM oferecem opções exclusivas para utilizar um arranjo completo de módulos ou usar somente os módulos de pinos e buchas da interface da ferramenta e montá-los em seu próprio dispositivo.

Módulos compatíveis

66 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…