Recursos do produto
- Construção modular: Os recursos de alta potência, líquido de arrefecimento, servo, comunicação e sinal discreto são construídos em módulos separados, facilitando a manutenção e aumentando a uniformidade e a flexibilidade para o cliente.
- Capacidade de momento e resistência extremamente altas: O QC-213 utiliza o mesmo mecanismo de travamento comprovado dos trocadores de ferramentas da série QC-210, excedendo as especificações de carga do robô de 200 kg.
- Cabeamento roteado internamente: Suporta opções integradas de válvula e DeviceNet, facilitando a adição e a remoção da válvula e do módulo DeviceNet.
- Fácil montagem: Os módulos são projetados para colocar as portas elétricas, pneumáticas e de água em linha. Os módulos podem ser rearranjados no trocador de ferramentas para acomodar as necessidades de vestimenta.
- Redução de peso e tamanho: O peso e o tamanho são mantidos os menores possíveis sem reduzir a confiabilidade ou o desempenho.
- Padrão de montagem personalizado – consulte o desenho.
| Specification | Value |
|---|---|
| Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) | 31000 N |
| Distância máxima de travamento | 2.54 mm |
| Repetibilidade posicional | 0.0152 mm |
| Limite de carga útil sugerido | 300 kg |
| Capacidade de momento estático X/Y | 2710 Nm |
| Z Capacidade de momento estático | 2260 Nm |
| Peso do lado mestre | 8.35 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 4.26 kg |
| Peso quando acoplado | 12.6 kg |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Tipo de pulso do robô | Padrão |
| Cor | Preto |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-213 | Desenhos | English |
| troca de ferramentas de base da série 9620-20-B-213 | Manuais | English |
| Módulo de gancho TSL, rígido | Desenhos | English |
| Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco | Desenhos | English |
| Placa de interface de ferramental TSL – em branco | Desenhos | English |
| Módulo de pinos e buchas TSL, rígido | Desenhos | English |
| Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco | Desenhos | English |
| Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) pinos M6 | Desenhos | English |
| Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura | Desenhos | English |
| Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura | Desenhos | English |
| Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura | Desenhos | English |
| Módulo de coluna TSL, (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura | Desenhos | English |
- Filtrar por Número da peça
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
TSL |
O Sistema de Suporte de Ferramentas Grande da ATI, ou TSL, é compatível com os modelos QC-150 e maiores do Trocador de Ferramentas da ATI. O sistema foi projetado para oferecer durabilidade, longevidade e flexibilidade máxima para atender à maioria das aplicações dos clientes. O sistema configurável permite que você especifique a altura, o deslocamento, a blindagem e a detecção da ferramenta. Para economizar espaço, o TSL pode até mesmo armazenar duas ferramentas na mesma coluna. Os TSLs da ATI estão sendo usados atualmente nas principais fábricas automotivas do mundo. |
|
|
JJ10 | Módulo adaptador de montagem de borda dupla |
|
|
JJ16 | Estilo de trilho, adaptador de montagem em cunha, 7 posições |
|
|
JJ19 | Estilo de trilho EN, adaptador de montagem em borda, 4 posições, versão 1″ mais longa do JJ13. |
|
|
JJ2 | Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos de padrão J16 simples ou duplo no QC |
|
|
JJ3 | Conjunto de adaptador de montagem J16 simples ou duplo (largura do adaptador de 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptador do módulo espaçador – Use ganchos de ferramenta NA2/NA3 opostos |
|
|
JM2 | Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos PG0, PN2 ou HA6 no QC |
|
|
JM4 | Conjunto do adaptador para o módulo V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptadores de ar Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptador de ar Lock/Unlock com entradas de sensor Lock/Unlock/RTL com ferragens de aço inoxidável. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Adaptadores de válvula Jxx – duplo solenoide duplo, passagem de válvula, sensores de pressão e prox |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptadores de válvula Jxx com um solenoide duplo |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptadores de válvula Jxx com solenoide duplo e passagem de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide e passagem de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptadores de válvula com solenoide duplo com passagem de válvula e pressostato |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
Placa de interface de ferramental TSL – em branco |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) pinos M6 |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Módulo de gancho TSL, rígido |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Módulo de pinos e buchas TSL, rígido |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL Post Module, suporte duplo com (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura |
|