Recursos do produto
- Construção modular: Os recursos de alta potência, líquido de arrefecimento, servo, comunicação e sinal discreto são construídos em módulos separados, facilitando a manutenção e aumentando a uniformidade e a flexibilidade para o cliente.
- Capacidade de momento e resistência extremamente altas: O QC-1210 utiliza o mesmo mecanismo de travamento comprovado dos Trocas de ferramentas da série QC-210, excedendo as especificações de carga do robô de 1350 kg.
- Cabeamento roteado internamente: Suporta opções integradas de válvula e DeviceNet, facilitando a adição e a remoção da válvula e do módulo DeviceNet.
- Fácil montagem: Os módulos são projetados para colocar as portas elétricas, pneumáticas e de água em linha. Os módulos podem ser rearranjados no Troca de Ferramentas para acomodar as necessidades de vestimenta.
- Redução de peso e tamanho: O peso e o tamanho são mantidos os menores possíveis sem reduzir a confiabilidade ou o desempenho.
- Placas adaptadoras de robô integradas: Disponível para padrões de montagem de 200 mm a 315 mm.
- Altura da pilha quando travada: 4.81 polegadas (122,2 mm) (não inclui a placa de interface necessária).
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) | 93000 N |
| Distância máxima de travamento | 1.02 mm |
| Repetibilidade posicional | 0.0152 mm |
| Limite de carga útil sugerido | 1350 kg |
| Capacidade de momento estático X/Y | 5420 Nm |
| Z Capacidade de momento estático | 5420 Nm |
| Peso do lado mestre | 17.7 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 10 kg |
| Peso quando acoplado | 27.8 kg |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Tipo de pulso do robô | Padrão |
| Cor | Preto |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| Mestre QC-1210 | Mestre QC-1210 |
| Ferramenta QC-1210 | Ferramenta QC-1210 |
- Filtrar por Número da peça
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
JJ10 | Módulo adaptador de montagem de borda dupla |
|
|
JJ16 | Estilo de trilho, adaptador de montagem em cunha, 7 posições |
|
|
JJ19 | Estilo de trilho EN, adaptador de montagem em borda, 4 posições, versão 1″ mais longa do JJ13. |
|
|
JJ2 | Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos de padrão J16 simples ou duplo no QC |
|
|
JJ3 | Conjunto de adaptador de montagem J16 simples ou duplo (largura do adaptador de 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptador do módulo espaçador – Use ganchos de ferramenta NA2/NA3 opostos |
|
|
JM2 | Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos PG0, PN2 ou HA6 no QC |
|
|
JM4 | Conjunto do adaptador para o módulo V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptadores de ar Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptador de ar Lock/Unlock com entradas de sensor Lock/Unlock/RTL com ferragens de aço inoxidável. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Adaptadores de válvula Jxx – duplo solenoide duplo, passagem de válvula, sensores de pressão e prox |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptadores de válvula Jxx com um solenoide duplo |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptadores de válvula Jxx com solenoide duplo e passagem de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide e passagem de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptadores de válvula com solenoide duplo com passagem de válvula e pressostato |
|