Trocadores de ferramentas

Troca de ferramentas QC-1310

Troca de ferramentas QC-1310

A troca de ferramentas robótica da ATI permite a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilidades e alta repetibilidade. Projetada para ambientes adversos e uso em ciclos intensos, ela aumenta o tempo de operação, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • Construção modular: Recursos de alta potência, refrigeração, servo, comunicação e sinais discretos estão integrados em módulos separados, facilitando a manutenção — aumentando a padronização e a flexibilidade para o cliente.
  • Capacidade de torque e resistência extremamente altas: O QC-1310 utiliza o mesmo mecanismo de travamento comprovado da série de trocas de ferramentas QC-310 — excedendo as especificações de carga do robô de 2.300 kg.
  • Cabo com roteamento interno: Suporta opções de válvulas e módulos de controle integrados — facilitando a adição e a remoção de módulos.
  • Altura da pilha quando travado: 5,20 polegadas (132,2 mm) (não inclui a placa de interface necessária).
  • Sensor integrado de travamento e destravamento disponível.
Número do modelo:  QC-1310
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Tabela de carga útil

Características do produto

  • Construção modular: Recursos dealta potência, refrigeração, servoacionamento, comunicação e sinais discretos estão integrados em módulos separados, facilitando a manutenção — aumentando a padronização e a flexibilidade para o cliente.
  • Capacidade de torque e resistência extremamente elevadas: O QC-1310 utiliza o mesmo mecanismo de travamento comprovado da série de trocas de ferramentas QC-310 — superando as especificações de carga do robô de 2.300 kg.
  • Cabo com roteamento interno: Suporta opções de válvulas e módulos de controle integrados — facilitando a adição e a remoção de módulos.
  • Altura de empilhamento quando travado: 5,20 polegadas (132,2 mm) (não inclui a placa de interface necessária).
  • Sensor integrado de travamento e destravamento disponível.
Specification Value
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 110.000 N
Distância máxima de travamento 1,65 mm
Repetibilidade posicional 0,0152 mm
Limite sugerido de carga útil 2.990 kg
Capacidade de momento estático nos eixos X/Y 11.000 Nm
Capacidade de momento estático em Z 12.600 Nm
Peso do lado principal 43,1 kg
Peso lateral da ferramenta 21,3 kg
Peso quando acoplado 64,4 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-1310 Desenhos English
tROCA DE FERRAMENTAS DE BASE DA SÉRIE 9620-20-B-1310 Manuais English

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…