Recursos do produto
- Construção modular: Os recursos de alta potência, refrigeração, servo, comunicação e sinal discreto são construídos em módulos separados, facilitando a manutenção e aumentando a uniformidade e a flexibilidade para o cliente.
- Capacidade extremamente alta de carga útil e de momento: O QC-1510 usa três mecanismos de travamento QC-510 para obter resistência e confiabilidade comprovada.
- Cabeamento roteado internamente: Suporta válvula integrada e opções DeviceNet, facilitando a adição e a remoção da válvula.
- Altura da pilha quando travada: 5.756 pol. (146,2 mm) (não inclui a placa de interface necessária).
- Sensor integrado de travamento e destravamento disponível.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) | 190000 N |
| Distância máxima de travamento | 1.65 mm |
| Repetibilidade posicional | 0.0152 mm |
| Limite de carga útil sugerido | 4080 kg |
| Capacidade de momento estático X/Y | 16300 Nm |
| Z Capacidade de momento estático | 13900 Nm |
| Peso do lado mestre | 63 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 27.7 kg |
| Peso quando acoplado | 90.7 kg |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Tipo de pulso do robô | Padrão |
| Cor | Preto |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| Mestre QC-1510 | Conjunto mestre QC-1510 com sensores PNP Lock/Unlock e Ready-To-Lock e cabos de LED |
| Ferramenta QC-1510 | Ferramenta QC-1510 |
- Filtrar por Número da peça
- JJ10
- JJ16
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- JU10
- Jxx-AIR-2
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
JJ10 | Módulo adaptador de montagem de borda dupla |
|
|
JJ16 | Estilo de trilho, adaptador de montagem em cunha, 7 posições |
|
|
JJ2 | Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos de padrão J16 simples ou duplo no QC |
|
|
JJ3 | Conjunto de adaptador de montagem J16 simples ou duplo (largura do adaptador de 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptador do módulo espaçador – Use ganchos de ferramenta NA2/NA3 opostos |
|
|
JM2 | Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos PG0, PN2 ou HA6 no QC |
|
|
JM4 | Conjunto do adaptador para o módulo V300 |
|
|
JU10 | Adaptador de válvula que permite o uso do módulo de controle CYE com a família QC-210 de trocadores de ferramentas |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptador de ar Lock/Unlock com entradas de sensor Lock/Unlock/RTL com ferragens de aço inoxidável. |
|