Características do produto
- (4) Portas integradas de passagem de ar M5 ou #10-32 em um pacote compacto de 572 gramas
- Troca de ferramentas manual para cobots com carga útil de até 25 kg e robôs industriais com carga útil de até 10 kg.
- Montagem direta em pulsos de robô ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar a altura do conjunto.
- Troca rápida de efetores finais por meio de alavanca; sem necessidade de ferramentas.
- Uma (1) superfície plana disponível para montagem de módulos elétricos, aumentando a funcionalidade
- Recurso de travamento secundário garante que a alavanca não se solte caso fique presa
| Specification | Value |
|---|---|
| Descrição | Mestre de alterações manuais |
| Detecção de travamento | não é possível |
| Limite sugerido de carga útil | 30 kg |
| Força de travamento | 2.200 N |
| Repetibilidade | 0,01 mm |
| Peso | 0,386 kg |
| Padrão de montagem do robô/ferramenta | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Passagens pneumáticas, Tipo I | 4x M5 a 150 l/min |
| Momento estático Mxy | 25 Nm |
| Momento estático Mz | 25 Nm |
| Momento Dinâmico Mxy | 75 Nm |
| Momento dinâmico Mz | 75 Nm |
| Max Moment Mxy | 125 Nm |
| Momento máximo Mz | 125 Nm |
| Deslocamento máximo de travamento, Z | 1 mm |
| Deslocamento máximo de travamento, XY | ±1 mm |
| Deslocamento máximo de travamento, angular XY | ±0,8° |
| Deslocamento máximo de travamento, ângulo Z | ±2° |
| Temperatura ambiente mínima/máxima | 5/60 °C |
| Pressão de operação mínima/máxima | 4,2/7 bar |
| Padrão de montagem do módulo | M7 |
| Propriedades especiais | O recurso de travamento secundário garante que a alavanca não seja liberada acidentalmente. |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9122-050T-000 | Troca de ferramentas manual MC-50, lado da ferramenta |
| 9122-050M-000 | Troca de ferramentas manual MC-50, lado principal |
- Filtrar por Número da peça
- 9122-050M-IP-11858
- 9005-20-9217
- 9005-20-9115
- 9005-20-9112
- JJ112
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9122-050M-IP-11858 | Kit IP para MC-50M a BC 80, (6) M8, Boss 50, D8 |
|
|
9005-20-9217 | Kit de placa de pressão, diâmetro externo de 25 mm, para QC com rebaixo de placa de pressão de 16 mm, fixação única M3 SHCS |
|
|
9005-20-9115 |
Kit de conexões, (2) conexões retas (tubo M5 macho x 4 mm) |
|
|
9005-20-9112 |
Kit de conexões, (2) conexões de cotovelo giratório (tubo M5 macho x 4 mm) |
|
|
JJ112 | Placa adaptadora para o padrão da série K no MC-50. |
|