Trocadores de ferramentas

QC-46

Troca de ferramentas QC-46-E

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica

  • Quatro (4) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade O plano C tem montagem de módulo central/duplo que permite até dois módulos sem um adaptador.
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 2,5 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento Fail-Safe resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta em punhos de robô com padrão de montagem ISO de 100 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo:  tool-changers-qc-46
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Gráfico de carga útil

Recursos do produto

  • Quatro (4) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade O plano C tem montagem de módulo central/duplo que permite até dois módulos sem um adaptador.
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 2,5 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento Fail-Safe resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta em punhos de robô com padrão de montagem ISO de 100 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Recursos de alinhamento no corpo do Troca de ferramentas para maior resistência à torção e melhor capacidade de manutenção.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 5800 N
Distância máxima de travamento 2.54 mm
Tamanhos de porta de passagem
Quantidade de portas de passagem pneumática
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 70 kg
Capacidade de momento estático X/Y 226 Nm
Z Capacidade de momento estático 150 Nm
Peso do lado mestre 1.95 kg
Peso do lado da ferramenta 1.03 kg
Peso quando acoplado 2.98 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do Troca de Ferramentas QC-46 Desenhos English
Manual do trocador de ferramentas QC-46 Manuais English
Baixar Descrição
QC-46 Master-Euro QC-46 Master-Euro
Número da peça Descrição
9120-TSS-HBQ-9957

Placa de interface de ferramentas TSS para QC-46 – Em branco

Módulos compatíveis

72 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…