Características do produto
- (8) Portas integradas de passagem de ar de 3/8 G (BSPP) em um pacote compacto de 5,9 kg
- A tecnologia de travamento sem contato permite uma separação de até 3,0 mm entre as placas durante o travamento.
- O projeto patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força exercida sobre o pistão.
- Montagem direta em pulsos de robô com padrão de montagem ISO de 125 mm para minimizar a altura do conjunto. Também é compatível com outros padrões de montagem
- Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
- Duas (2) superfícies planas disponíveis para montagem de módulos utilitários, aumentando a funcionalidade
- Recursos de alinhamento no corpo da máquina de troca de ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
- Sensor integrado de travamento/destravamento para comunicar o status. Não requer SIP.
| Specification | Value |
|---|---|
| Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) | 12.000 N |
| Distância máxima de travamento | 3,05 mm |
| Dimensões das portas de passagem | (8) 3/8 NPT |
| Quantidade de portas de passagem pneumáticas | 8 |
| Repetibilidade posicional | 0,0152 mm |
| Limite sugerido de carga útil | 180 kg |
| Capacidade de momento estático nos eixos X/Y | 784 Nm |
| Capacidade de momento estático em Z | 784 Nm |
| Peso lateral do mestre | 3,63 kg |
| Peso lateral da ferramenta | 2,27 kg |
| Peso quando acoplado | 5,9 kg |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Tipo de pulso do robô | Padrão |
| Cor | Preto |
| Tópicos sobre portos | Roscas BSPP/G |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| QC-110 Master-Euro | QC-110 Master – Euro |
| Ferramenta QC-110 – Euro | Ferramenta QC-110 – Euro |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-TSM-HBQ-8439
- 9120-TSM-HBB-9223
- 9120-TSM-VBB-8441
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSM-HBQ-8439 |
Placa de interface de ferramental TSM para QC-110 – em branco |
|
|
9120-TSM-HBB-9223 |
Placa de interface de ferramental TSM – em branco |
|
|
9120-TSM-VBB-8441 |
Placa de interface de ferramental TSM – em branco |
|