Sensores de força e torque

Sensor de força/torque Omega250

Sensor de força/torque Omega250, carga útil de 16000 N / 2000 Nm, analógico (+/-10V), conector Lemo de 20 pinos

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 16.000 N de força e 2.000 Nm de torque, desenvolvido para operações industriais exigentes
  • Fator de forma – O design de nível industrial com eletrônica incorporada garante ampla compatibilidade com plataformas industriais, com a precisão e a confiabilidade da robótica cirúrgica
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Resistência extremamente alta – corte de fio EDM de aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 10,1 a 40,8 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  omega250-force-torque-sensor
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 16.000 N de força e 2.000 Nm de torque, desenvolvido para operações industriais exigentes
  • Fator de forma – O design de nível industrial com eletrônica incorporada garante ampla compatibilidade com plataformas industriais, com a precisão e a confiabilidade da robótica cirúrgica
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Resistência extremamente alta – corte de fio EDM de aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 10,1 a 40,8 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP60 para proteção à prova de poeira – Completamente vedado contra a entrada de poeira, o que o torna adequado para ambientes secos e com muitas partículas, como usinagem ou manuseio de materiais
Specification Value
Faixa de medição 16000 N / 2000 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±16000 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±2000 Nm
Faixa de detecção de força Z ±32000 N
Z Faixa de detecção de torque ±2000 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 4 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.5 Nm
Resolução do sensor de força Z 8 N
Resolução do sensor de torque Z 0.5 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±160000 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±330000 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±21000 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±25000 Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 4.2×10^8 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 3.0×10^6 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 5.6×10^8 N/m
Torque Z Rigidez calculada 6.2×10^6 Nm/rad
Frequência ressonante
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 780 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 770 Hz
Outros
Altura 94.9 mm
Peso 31.8 kg
Diâmetro 295 mm
Classificação da placa de interface IP60
Interface de comunicação Analógico (+/-10V)
Precisão (% da escala total) 0.75 – 1.25%
Latência <1 ms
Taxa de amostragem 40 kHz
Conector lemo de 20 pinos
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Baixar Tipo de download Idioma
9230-05-1266 Desenhos English
9230-05-1370 Desenhos English
Manual dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) do sensor F/T Manuais English
Gráficos de carregamento complexos Omega250 Gráfico de carregamento complexo English
ATIDAQFT.NET.MSI (versão de demonstração 2.1, .NET Framework 4.8) Software English
Baixar Descrição
9105-ECAT-OMEGA250-IP60 Link para o modelo CAD 3C do 9105-ECAT-OMEGA250-IP60
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-C-L-PS-10

Cabo do transdutor DAQ IP60/65/68, conector Lemo IP68 para fonte de alimentação, 10 m

Suporte de ferramentas 9105-C-L-PS-5

Cabo do transdutor DAQ IP60/65/68, conector Lemo IP68 para fonte de alimentação, 5 m

Suporte de ferramentas 9105-C-PS-U-2

Cabo da fonte de alimentação ou da caixa de alimentação da interface para a placa DAQ, não terminado, 2 m

Suporte de ferramentas 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bits, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminais de mola, dispositivo mioDAQ
Suporte de ferramentas 9105-PS-1

Fonte de alimentação do transdutor DAQ

CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-16000-200016000 N32000 N2000 Nm2000 Nm4 N8 N0.5 Nm0.5 Nm
SI-8000-10008000 N16000 N1000 Nm1000 Nm2 N4 N0.25 Nm0.25 Nm
SI-4000-5004000 N8000 N500 Nm500 Nm1 N2 N0.125 Nm0.125 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…