Sensores de força e torque

Sensor de força/torque Sano74

Sensor de força/torque Sano74, carga útil de 130 N / 12 Nm, EtherCAT e RS485

  • Otimizado para cirurgia robótica – Projetado para exceder os requisitos de ESD da IEC 60601, o Sano74 inclui um revestimento isolante para resistência química contra o excesso de desinfecção entre os procedimentos.
  • Arquitetura de sistema simplificada – o Sano74 suporta encadeamento em série via EtherCAT de porta dupla, inclui uma porta serial para diagnóstico on-line e oferece um orifício passante de 20 mm para utilitários de dispositivos downstream.
  • Dados em tempo real de alta precisão – Com resolução 5x maior e transmissão de dados em tempo real de 8kHz, o Sano74 oferece faixas de precisão ampliadas para suportar instrumentos cirúrgicos estendidos.
  • Conectividade simplificada – O Sano74 oferece conectividade flexível com FFC e opções de OEM com fio, EtherCAT IN/OUT, interface de alimentação e comunicação serial RS485.
  • Estabilidade ambiental dinâmica – Equipado com vários termistores e compensação habilitada por software, o Sano74 garante estabilidade de temperatura estática e transitória por meio de calibração térmica.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  sano74-force-torque-sensor
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • Otimizadopara cirurgia robótica – Projetado para exceder os requisitos de ESD da IEC 60601, o Sano74 inclui um revestimento isolante para resistência química contra o excesso de desinfecção entre os procedimentos.
  • Arquitetura de sistema simplificada – o Sano74 suporta encadeamento em série via EtherCAT de duas portas, inclui uma porta serial para diagnóstico on-line e oferece um orifício passante de 20 mm para utilitários de dispositivos downstream.
  • Dados em tempo real de alta precisão – Com resolução 5x maior e transmissão de dados em tempo real de 8kHz, o Sano74 oferece faixas de precisão ampliadas para suportar instrumentos cirúrgicos estendidos.
  • Conectividade simplificada – O Sano74 oferece conectividade flexível com FFC e opções de OEM com fio, EtherCAT IN/OUT, interface de alimentação e comunicação serial RS485.
  • Estabilidade ambiental dinâmica – Equipado com vários termistores e compensação habilitada por software, o Sano74 garante estabilidade de temperatura estática e transitória por meio de calibração térmica.
Specification Value
Faixa de medição 130 N / 12 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±130 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±12 Nm
Faixa de detecção de força Z ±400 N
Z Faixa de detecção de torque ±12 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.015 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.000715 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.0325 N
Resolução do sensor de torque Z 0.000525 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±1200 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±4100 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±67 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±69 Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 7.1×106 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 6.4×106 N/m
Força Z Rigidez calculada 1.3×107 N/m
Torque Z Rigidez calculada 7.1×103 N/m
Outros
Altura 28.8 mm
Peso 0.175 kg
Diâmetro 74 mm
Classificação da placa de interface IP20
Interface de comunicação EtherCAT e RS485
Precisão (% da escala total) 1%
Latência <1 ms
Taxa de dados 8 kHz / 3 MBd
Taxa de amostragem 8 kHz
Conector Direto para a placa
Os valores de precisão variam de acordo com o eixo de medição. Para obter especificações detalhadas e dados de precisão específicos do eixo, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Baixar Tipo de download Idioma
Manual do sensor Sano74 F/T Manuais English
9630-05-0064 Desenhos English
Software Sano74 ECAT3 F/T Software English
Baixar Descrição
9105-SANO74-M12 Link para o modelo CAD 3C do 9105-SANO74-M12
Número da peça Descrição
Imagem padrão 9105-FTI-SANO-EVALKIT  Kit de avaliação Sano74
CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-120-12130 N400 N12 Nm12 Nm0.015 N0.0325 N0.0007 Nm0.0005 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…