Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AC2

Módulos de ar: AC2

(4) Portas de autovedação de 3/8 NPT (lado do mestre) e passagem (lado da ferramenta) e (2) portas de vácuo de 3/4 NPT (lado do mestre e da ferramenta)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AC2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar e vácuo do mestre para as placas de ferramentas.
  • (4) Portas de ar de 3/8 NPT.
  • (2) Portas de vácuo de 3/4 NPT (Master e Tool).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 0.84 kg
Peso do lado da ferramenta 1.16 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo de ar AC2 Desenhos English
Manual do módulo de ar AC2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-AC2-T Módulo de ferramenta pneumática com (4) portas de vedação automática de 3/8u201d NPT e (2) portas de vácuo de u00beu201d NPT
9121-AC2-M Módulo mestre pneumático com (4) portas de vedação automática de 3/8u201d NPT e (2) portas de vácuo de u00beu201d NPT
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AC2-M (4) portas de vedação automática de 3/8 NPT e (2) portas de vácuo de 3/4 NPT
Suporte de ferramentas 9121-AC2-T (4) portas de passagem de 3/8 NPT e (2) portas de vácuo de 3/4 NPT

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…