Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AG2

Módulos de ar: AG2

(4) Portas de autovedação G 3/8 (BSPP) (lado do mestre) e passagem (lado da ferramenta) e (2) portas de vácuo G 3/4 (BSPP) (lado do mestre e da ferramenta)

Exibir todos os recursos
Número do modelo: AG2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar e vácuo do mestre para as placas de ferramentas.
  • (4) Portas de ar G 3/8 (BSPP). Auto-vedante (lado do Master) e de passagem (lado da ferramenta).
  • (2) Portas de vácuo G 3/4 (BSPP) (Master e Tool).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 1.97 kg
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Vácuo/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo AG2 Desenhos English
Desenho do módulo de ar AG2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-AG2-T Módulo de ferramenta pneumática com (4) portas de vedação automática de 3/8 G e (2) portas de vácuo de u00be G
9121-AG2-M Módulo mestre pneumático com (4) portas de vedação automática de 3/8 G e (2) portas de vácuo de u00be G
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AG2-M (4) portas G 3/8 (BSPP) com vedação automática e (2) portas G 3/4 (BSPP) para vácuo
Suporte de ferramentas 9121-AG2-T (4) portas de passagem G 3/8 (BSPP) e (2) portas de vácuo G 3/4 (BSPP)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…