Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AQ2

Módulos de ar: AQ2

(4) Portas G 1/2 (BSPP) autovedantes (AQ2-M/T) e de passagem (AQ7-T) – somente para o Air Module

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AQ2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • Portas G 1/2 (BSPP).
  • (4) portas autovedantes (lado do Master e do Tool).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não se destina ao serviço de vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 3.1
Peso do lado mestre 1.20 kg
Peso do lado da ferramenta 0.86 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo de ar AQ2 Desenhos English
Desenho do módulo AQ2-M, AQ7-T Desenhos English
Manual do módulo de ar AQ2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-AQ7-T Módulo pneumático com (4) portas de passagem u00bd G – Lado da ferramenta
9121-AQ2-T Módulo de ferramenta pneumática com (4) portas de vedação automática u00bdu201d G
9121-AQ2-M Módulo mestre pneumático com (4) portas de vedação automática u00bd G
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AQ2-M (4) Portas de vedação automática G 1/2 (BSPP) – somente para o Air Module – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AQ2-T (4) Portas G 1/2 (BSPP) autovedantes – somente no Módulo de Ar – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-AQ7-T (4) Portas de passagem G 1/2 (BSPP) – Somente módulo de ar – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…