Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: P38A

Módulos de ar: P38A

(4) Módulo pneumático com portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP). Porta axialmente.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  P38A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • portas de 3/8 NPT ou G (BSPP).
  • (4) portas de passagem pneumática.
  • Porta axialmente.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 2.45
Peso do lado mestre 0.21 kg
Peso do lado da ferramenta 0.21 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo P38A Desenhos English
Desenho do módulo P38A Euro Desenhos English
Manual do módulo de ar P38P38AP38AV-T Manuais English
Baixar Descrição
9120-P38A-T-E Módulo de ferramenta pneumática com (4) portas axiais de passagem G 3/8
9120-P38A-M Mestre (4) Manifold de portas axiais 3/8NPT
9120-P38A-M-E Módulo Pneumatic Master com (4) portas axiais de passagem G 3/8
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-P38A-M (4) Módulo pneumático com portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP). Porta axialmente.
Suporte de ferramentas 9120-P38A-M-E (4) Módulo pneumático com portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP). Porta axialmente.
Suporte de ferramentas 9120-P38A-T (4) Módulo pneumático com portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP). Porta axialmente.
Suporte de ferramentas 9120-P38A-T-E (4) Módulo pneumático com portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP). Porta axialmente.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…