Recursos do produto
Recursos
- Kit de câmera.
- Consiste no módulo elétrico GB8, no módulo elétrico R4 e no conjunto do adaptador de montagem JJ14
- Módulo GB8 e módulo R4 montados no conjunto do adaptador de montagem JJ14.
Materiais
- GB8 – Alojamento de alumínio e Delrin®.
- R4 – Vedações de nitrilo.
- JJ14 – Placa adaptadora de alumínio e pinos de aço.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Peso do lado mestre | 0.87 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.73 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulo do kit de câmera |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-UF2-M | Kit de câmera Master Side |
| 9121-UF2-T | Lado da ferramenta do kit de câmera |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-UF2-M
- 9121-UF2-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-UF2-M | Kit de câmera – Consiste no módulo elétrico GB8, no módulo elétrico R4 e no conjunto do adaptador de montagem JJ14 – lado mestre |
|
|
9121-UF2-T | Kit de câmera – Consiste no módulo elétrico GB8, no módulo elétrico R4 e no conjunto do adaptador de montagem JJ14 – lado da ferramenta |
|