Módulos de controle e sinal

Módulos DeviceNet: DU3

Módulos DeviceNet: DU3

Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e interface de alimentação auxiliar. Interface de alimentação auxiliar. Suporta adaptador de válvula solenoide dupla. Suporta o monitoramento do suprimento de ar por meio da entrada do interruptor de pressão. Prevenção de arco aplicada à alimentação Aux1, Aux2 e CAN V+. Suporta sensores NPN de bloqueio, desbloqueio, térmico 1 e RTL (sensores RTL em série). O Tool-ID do módulo Tool também é compatível.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DU3
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo DeviceNet permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas com nós DeviceNet do lado do mestre e do lado da ferramenta
  • (2) Miniconectores para DeviceNet e Aux. Interface de alimentação auxiliar.
  • Suporta adaptador de válvula solenoide dupla.
  • Suporta o monitoramento do suprimento de ar por meio da entrada do interruptor de pressão.
  • Prevenção de arco aplicada à alimentação Aux1, Aux2 e CAN V+.
  • Suporta sensores NPN de bloqueio, desbloqueio, térmico 1 e RTL (sensores RTL em série).
  • O ID da ferramenta do módulo Tool também é compatível.
  • O circuito de prevenção de arco da ATI (patente pendente) com recurso de partida suave protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil que pode ser causada por cargas com alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.
  • Suporta TSI do lado da ferramenta com chave de segurança baseada em RFID. Podem ser suportadas até duas (2) chaves de segurança conectadas em série. É possível suportar três (3) ou mais chaves de segurança conectadas em série usando o 9120-DU3SWITCHKIT (disponível separadamente).
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.

Materiais

  • Carcaças/tampas de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de Delrin
  • Bloco de pinos de Delrin.
Especificação Valor
Classificação elétrica
Peso do lado mestre 1.05 kg
Peso do lado da ferramenta 0.68 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
DU3SWITCHKIT Desenho Desenhos English
Desenho do módulo DU3-M, DU3-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal DU3 (compatível com o DU2-T) Manuais English
Baixar Descrição
9121-DU3-T Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e Aux. Aux
9121-DU3-M Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e Aux. Aux
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DU3-M Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e interface de alimentação auxiliar. Interface de alimentação auxiliar. Suporta adaptador de válvula solenoide dupla. Suporta o monitoramento do suprimento de ar por meio da entrada do interruptor de pressão. Prevenção de arco aplicada à alimentação Aux1, Aux2 e CAN V+. Suporta sensores NPN de bloqueio, desbloqueio, térmico 1 e RTL (sensores RTL em série). O Tool-ID do módulo Tool também é compatível – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DU3-T Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e interface de alimentação Aux. Power Interface e (1) conector fêmea M12 de 4 pinos fornecido para suportar a entrada NPN térmica 1. Suporta Arc Prevention no mestre e 0-F Tool-ID. Suporta TSI do lado da ferramenta com chave de segurança baseada em RFID – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…