Módulos de controle e sinal

Módulos de conexão rápida DeviceNet: DB12

Módulos de conexão rápida DeviceNet: DB12

Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com prevenção de arco, sem desvio de TSI, trava de bloqueio sem ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DB12
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo DeviceNet permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas com nós DeviceNet do lado do mestre e do lado da ferramenta. (Certificado de conformidade ODVA. Compatível com Quick-Connect)
  • Uma válvula solenoide dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • São fornecidas cinco (5) chaves independentes de ID da ferramenta (0-9).
  • Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
  • Pacote de design compacto.
  • O circuito de prevenção de arco da ATI (patente pendente) protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil que pode ser causada por cargas com alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.

Materiais

  • Alojamentos/tampas de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos banhados em metais preciosos
  • Vedações de Delrin
  • Bloco de pinos de nylon.
Especificação Valor
Classificação elétrica Módulos de controle – 24 VCC
Sinais de passagem – 3 Amp/30VDC
Peso do lado mestre 1.02 kg
Peso do lado da ferramenta 0.61 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo DB12-M, DB10-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal DB12-M, DB10-T Manuais English
Desenho do módulo DB12-M, DB13-T Desenhos English
Desenho do módulo DB12Z1-M, DB13-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal DB12-M, DB13-T Manuais English
Baixar Descrição
9121-DB10-T Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida, compatível com a prevenção de arco no mestre
9121-DB12-M DNet Master com capacidade de conexão rápida com prevenção de arco, sem desvio de RTL, trava de bloco sem ferramenta
9121-DB13-T Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida do lado da ferramenta com 5 chaves independentes Tool-ID e chave mecânica TSI, suporta Arc Prevention no mestre, mesmo mapa de bits de ID de ferramenta que a ferramenta DA2
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DB10-T Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com 5 chaves independentes Tool-ID e chave mecânica TSI, suporta chave de arco no lado mestre-ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-DB12-M Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com prevenção de arco, sem desvio de TSI, trava de bloqueio sem ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-DB13-T Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com 5 chaves independentes Tool-ID e chave mecânica TSI, suporta prevenção de arco no mestre, mesmo mapa de bits de ID de ferramenta que a ferramenta DA2 – lado da ferramenta.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…