Recursos do produto
Recursos
- O módulo DeviceNet permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas com nós DeviceNet do lado do mestre e do lado da ferramenta. (Certificado de conformidade ODVA. Compatível com Quick-Connect)
- Uma válvula solenoide dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
- O DB15 só funciona com adaptadores de válvula JU6, JU7.
- Suporta o monitoramento do suprimento de ar por meio da entrada do interruptor de pressão.
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
- A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
- São fornecidas cinco (5) chaves independentes de ID da ferramenta (0-9).
- Entradas de sensor de pronto para travar (R1 e R2), travar e destravar fornecidas.
- Pacote de design compacto.
- O circuito de prevenção de arco da ATI (patente pendente) protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil que pode ser causada por cargas com alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.
Materiais
- Carcaças/tampas de alumínio
- Janela transparente de policarbonato
- Contatos banhados em metais preciosos
- Vedações de Delrin
- Bloco de pinos de Delrin.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Módulos de controle – 24 VCC Sinais de passagem – 3 Amp/30VDC |
| Peso do lado mestre | 1.13 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.61 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
- Filtrar por Tipo
- Manuais
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Manual do módulo de controle e sinal DB15-M, DB10-T | Manuais | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-DB10-T | Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida, compatível com a prevenção de arco no mestre |
| 9121-DB15-M | Módulo DNet com capacidade de conexão rápida com prevenção de arco, sem desvio de RTL, com sensor de pressão |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-DB10-T
- 9121-DB15-M
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DB10-T | Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com 5 chaves independentes Tool-ID e chave mecânica TSI, suporta chave de arco no lado mestre-ferramenta |
|
|
9121-DB15-M | Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com (2) miniconectores para DeviceNet e Aux. Interface de alimentação, TSI na ferramenta, sem desvio de RTL, prevenção de arco aplicada à alimentação Aux1, Aux2 e CAN V+. Bloqueio, desbloqueio e detecção de RTL com cabos de LED no mestre (sensores RTL em série). Inclui conector M8 de 3 pinos para monitoramento da pressão do suprimento de ar. O ID da ferramenta do módulo Tool também é suportado – lado Master |
|