Recursos do produto
Recursos
- O módulo DeviceNet permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas com nós DeviceNet do lado do mestre e do lado da ferramenta. (Certificado de conformidade ODVA. Compatível com Quick-Connect)
- Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
- A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
- São fornecidas cinco (5) chaves independentes de ID da ferramenta (0-9).
- Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
- Pacote de design compacto.
Materiais
- Carcaças/capas de alumínio
- Janela transparente de policarbonato
- Contatos banhados a ródio
- Vedações de nitrilo
- Bloco de pinos de nylon.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | Compatível com ODVA |
| Peso do lado mestre | 0.77 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.61 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-DB2-M | Módulo mestre DeviceNet com capacidade de conexão rápida SEM e intertravamento do suporte da ferramenta |
| 9121-DB2-T | Módulo de ferramenta DeviceNet SEM Quick Connect Capable com 5 chaves independentes de ID de ferramenta e chave mecânica TSI |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-DB2-M
- 9121-DB2-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DB2-M | Módulo DeviceNet, suportando uma válvula integrada, TSI na ferramenta, SEM – lado mestre |
|
|
9121-DB2-T | Módulo DeviceNet, suporte a uma válvula integrada com TSI na ferramenta, SEM – lado da ferramenta |
|