Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: VB11

Módulos discretos: VB11

Módulo discreto, compatível com sensores PNP L/U/R1/R2 e válvula integrada, conector DDK de 35 pinos (estilo MS), TSI na ferramenta, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-Through

Exibir todos os recursos
Número do modelo: VB11
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo de Válvula Integrada de Sinal Discreto permite o controle do Trocador de Ferramentas e a passagem de sinal discreto para o Ferramental de Fim de Braço.
  • Conector DDK, estilo MS, fornecido para interface com o cliente.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no adaptador de válvula Jxx com módulo de passagem) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Suporta entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock.
  • Até 22 sinais de passagem disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • ID da ferramenta (0-9) disponível.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Carcaça e tampa de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin.
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de controle – 24 VCC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.77 kg
Peso do lado da ferramenta 0.66 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo VB11 Desenhos English
Desenho do módulo VB11-M, VB13-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal VB11 (inclui o VB13-T) Manuais English
Baixar Descrição
9121-VB11-T Montagem do módulo discreto da ferramenta VB11
9121-VB11-M Montagem do módulo discreto mestre VB11
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VB11-M Módulo discreto, compatível com sensores PNP L/U/R1/R2 e válvula integrada, conector DDK de 35 pinos (estilo MS), TSI na ferramenta, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-Through – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VB11-T Módulo Discreto, Conector Amphenol (estilo MS) de 24 pinos, TSI na Ferramenta, 0-9 ID da Ferramenta, 22 Passagem – Lado da Ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-VB13-T Módulo discreto, conector Amphenol de 24 pinos (estilo MS), TSI na ferramenta, 0-99 Tool-ID, 18 passagem de sinal – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…