Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: VJ4

Módulos discretos: VJ4

Módulo de conexão de E/S e passagem de energia Interbus com prevenção contra arco elétrico

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  VJ4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo de sinal/controle discreto VJ4 oferece ao cliente um meio de controlar o trocador de ferramentas e fornecer energia para a E/S posterior.
  • O VJ4 Master vem equipado com quatro (4) conectores M12 de 5 pinos usados para fazer interface com um módulo de E/S Interbus fornecido pelo cliente. Essas conexões permitem que o cliente monitore as entradas do sensor de proximidade do Trocador de Ferramentas bloqueado, desbloqueado e RTL (Ready-To-Lock), bem como controle as funções de travamento e destravamento da válvula do Trocador de Ferramentas.
  • O módulo de controle VJ4 foi projetado especificamente para acomodar um módulo de entrada/saída digital de linha robusta da Phoenix Contact, como o modelo IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK.
  • A alimentação dos dispositivos Interbus downstream é fornecida ao Master a partir do módulo de E/S Interbus por meio de um conector de 6 pinos com rosca macho M23.
  • O VJ4 Master vem equipado com um circuito de prevenção de arco que desliga automaticamente a alimentação US1 e US2 durante o acoplamento e o desacoplamento da ferramenta, quando há maior probabilidade de ocorrência de arco.
  • Uma interface também é fornecida no módulo Master para suporte de uma válvula solenoide integrada (tensão CC). A válvula integrada é fornecida como parte do bloco adaptador de válvula, 9121-Jxx-M.
  • Os módulos VJ4 são equipados com a tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI). O circuito TSI foi projetado para permitir a liberação do trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte ou no local de armazenamento.

Materiais

  • Carcaça e tampa de alumínio
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin
Especificação Valor
Classificação elétrica Potência de entrada – 5 Amp/12-30VDC
Potência de saída – 5 Amp/21-26VDC
Peso do lado mestre 1.07 kg
Peso do lado da ferramenta 0.63 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo VJ4 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal VJ4, VJ5 Manuais English
Baixar Descrição
9121-VJ4-T O módulo de ferramenta de conexão de E/S e passagem de energia Interbus suporta TSI e prevenção de arco
9121-VJ4-M Módulo mestre de conexão de E/S e passagem de energia Interbus com prevenção contra arco elétrico
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VJ4-M Módulo de conexão de E/S e passagem de energia Interbus com prevenção de arco – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VJ4-T Módulo de conexão de E/S e passagem de energia Interbus com prevenção de arco – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…