Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: G12

Módulos elétricos: G12

Módulo ajustável estilo G com conector M12 de 12 polos que suporta 16 (0-F) ID de ferramenta.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  G12
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Orientação flexível do conector com ajuste de 5 posições e 180° para otimizar o conjunto de vestimentas do robô.
  • Conector M12 de 12 pinos com código A.
  • Até oito (8) sinais de passagem.
  • ID da ferramenta para verificação do efetor final, até 16 ferramentas.
  • Pode ser combinado de forma intercambiável com os módulos G19, R19, S19 ou T19*
  • Contatos à prova de dedos no lado mestre.

Materiais

  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Carcaça de alumínio anodizado.
Especificação Valor
Classificação elétrica <50V, 2A ID do interruptor da ferramenta – 30mA/30VDC
Peso do lado mestre 0.14 kg
Peso do lado da ferramenta 0.14 kg
Número total de pinos 12
Faixa de temperatura operacional -17,8 °C a 48,9 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do cliente do módulo G12-M, G8-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-G8-T Módulo de ferramenta ajustável G8, suporta 8 sinais de passagem, conector fêmea M12 de 12 pinos, ID de ferramenta 0-F (0-15)
9120-G12-M Módulo mestre ajustável G12, compatível com 12 sinais de passagem, conector macho M12 de 12 pinos
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-G12-M Módulo ajustável estilo G com conector M12 de 12 polos que suporta 16 (0-F) ID de ferramenta.
Suporte de ferramentas 9120-G8-T Módulo ajustável estilo G com conector M12 de 12 polos que suporta 16 (0-F) ID de ferramenta.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…