Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: GF19

Módulos elétricos: GF19

módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 e giro de cinco posições

Número do modelo: GF19
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

  • módulo elétrico ajustável de 5 posições – lado mestre e lado da ferramenta.
  • Fornece 5 posições exclusivas em 180 graus para aumentar a flexibilidade nos pacotes de vestimenta do robô.
  • 19 pinos.
  • Conector de desconexão rápida estilo M16.
  • Bloco de pinos vedado contra umidade quando acoplado.
  • Contatos sem contato no módulo Master.
  • Design patenteado.
  • Acoplado aos módulos GF19, RF19 ou SF19.
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/125VCA
Peso do lado mestre 0.14 kg
Peso do lado da ferramenta 0.12 kg
Número total de pinos 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo GF19R-M, GF14-T Desenhos English
Desenho do módulo elétrico GF19 Desenhos English
Desenho do módulo GF19R-M, GF19-T Desenhos English
Desenho do módulo GF19R-M, GF19-T Desenhos English
Desenho do módulo GF19RM RF14T Desenhos English
Desenho do módulo GF19WM GF19T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-GF19-T Módulo elétrico de 19 pinos da GF Tool, 3A/125VAC, conector M16 e giro de cinco posições
9120-GF19-M Módulo elétrico GF Master de 19 pinos, 3A/125VAC, com conector M16 e giro de cinco posições
9120-GF19R-M módulo mestre elétrico de 19 pinos, 3A/125 VCA, com conector M16, cinco posições de giro e cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio de ângulo reto
9120-GF19W-M GF19W-M Módulo mestre com conector tipo M16 e cabeado para sensores de bloqueio/desbloqueio
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-GF14-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-GF19-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-GF19R-M módulo elétrico em linha de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16, giro de cinco posições e cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio em ângulo reto. Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-GF19-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-GF19W-M módulo elétrico em linha de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector de desconexão rápida tipo M16, giro de cinco posições, cabeado para sensores de travamento/destravamento – Lado mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…