Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: K19

Módulos elétricos: K19

módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  K19
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 19 pinos.
  • 3 Amp/50 VCC.
  • Tamanho miniatura com conectores de desconexão rápida MS.
  • Somente para QC-20, 21, 25 e 60.
  • Contatos sem contato no módulo mestre.
  • Vedação contra poeira e umidade nos contatos.

Materiais

  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/50VDC
Peso do lado mestre 0.14 kg
Peso do lado da ferramenta 0.13 kg
Número total de pinos 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo K19P-M, K14M8AB-T Desenhos English
Manual do módulo KF19-M, K14M8AC-T Desenhos English
Manual do módulo KF19-M, K14M8AD-T Desenhos English
Desenho do módulo KF19-M, K14M8A-T Desenhos English
Desenho do módulo K19 Desenhos English
Desenho do módulo K19-M, K14-T Desenhos English
Desenho da pinagem do K19P (K19W) Desenhos English
Desenho do módulo K19P-M, K14-T Desenhos English
Desenho do módulo K19H-M, K14T Desenhos English
Desenho do módulo K19H-M, K19-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-K14M8A-T Módulo de ferramenta K14, IDs de ferramenta 0-F, (4) conectores M8, 3 pinos, axial
9120-K14M8AB-T K14M8AB Módulo de ferramentas, 0-F Tool-IDs, (4) conectores M8, 3 pinos
9120-K14M8AD-T K14M8AD Tool Module, IDs de ferramenta 0-F, (4) conectores M8 de 3 pinos, (2) conectores M8 de 4 pinos, axial
9120-K14M8AC-T K14M8AC Tool Module, IDs de ferramenta 0-F, (6) conectores M8, 3 pinos, axial
9120-K19-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch – lado mestre
9120-K14-T conector de desconexão rápida MS miniatura de 19 pinos (o cliente tem 14 pinos disponíveis para uso), 3A/50V, com 16 Tool-ID (somente no lado da ferramenta)
9120-K19-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch – Lado da ferramenta
9120-K19H-M Módulo elétrico com (1) conector MS de 19 pinos e (2) conector Pico de 3 pinos – Lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-J16-M módulo elétrico de 16 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-J16-T módulo elétrico de 16 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-K10-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch
Suporte de ferramentas 9120-K14M8AB-T Módulo elétrico, 16 IDs de ferramenta, (4) conectores M8 de 3 pinos, axial (compatível com K19P-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-K14M8AC-T Módulo elétrico, 16 IDs de ferramenta, (6) conectores M8 de 3 pinos, axial (compatível com KF19-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-K14M8AD-T Módulo elétrico, 16 IDs de ferramenta, (4) conectores M8 de 3 pinos, (2) conectores M8 de 4 pinos, axial (compatível com KF19-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-K14M8A-T Módulo elétrico, 16 IDs de ferramenta, (4) conectores M8 de 3 pinos, axial (compatível com KF19-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-K14-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch
Suporte de ferramentas 9120-K19H-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com (1) conector MS de 19 pinos, (2) conector Pico de 3 pinos – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-K19-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch
Suporte de ferramentas 9120-K19PD-M conector de desconexão rápida MS miniatura de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC, vedado e sem contato, envasado – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-K19P-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch
Suporte de ferramentas 9120-K19-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/50 VCC com conector de desconexão rápida MS em miniatura, vedado e No-Touch

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…