Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: MT14

Módulos elétricos: MT14

módulo elétrico de 14 pinos, 13 Amp/500VAC/700VDC. Também disponível na versão modificada com conector Amphenol realocado para montagem com flange do conector paralelo ao plano de montagem

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  MT14
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 14 pinos.
  • 13 Amp/500 VCA, 700 VCC.
  • Conectores Amphenol estilo MS para interface nos módulos Master e Tool.
  • Vedação resistente a fluidos nos contatos.
  • O MT14A é uma versão de menor altura de pilha do MT14 Master.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado.
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola.
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 13 Amp/500VAC/700VDC
Peso do lado mestre 0.34 kg
Peso do lado da ferramenta 0.34 kg
Número total de pinos 14
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo MT14A-M MT14-T Desenhos English
Desenho do módulo MT14A-M-VL, MT14-T-VL Desenhos English
Desenho do módulo MTR14 Desenhos English
Manual do módulo de alta potência MT14A (incluindo MT14A-M, MT14-T, MTR14) Manuais English
Baixar Descrição
9120-MT14-M módulo elétrico de 14 pinos – Mestre
9120-MT14-T módulo elétrico de 13 ampères e 14 pinos 500 VCA 700 CC – Lado da ferramenta
9120-MT14A-M módulo elétrico de 13 ampères e 14 pinos 500 VCA 700 CC (compartimento menor) – Lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-MT14A-M módulo elétrico de 14 pinos, 13 Amp/500VAC/700VDC. Também disponível na versão modificada com conector Amphenol realocado para montagem com flange do conector paralelo ao plano de montagem
Suporte de ferramentas 9120-MT14-T módulo elétrico de 14 pinos, 13 Amp/500VAC/700VDC. Também disponível na versão modificada com conector Amphenol realocado para montagem com flange do conector paralelo ao plano de montagem
Suporte de ferramentas 9120-MTR14-M módulo elétrico de 14 pinos, 13 Amp/500VAC/700VDC. Também disponível na versão modificada com conector Amphenol realocado para montagem com flange de conector paralelo ao plano de montagem
Suporte de ferramentas 9120-MTR14-T módulo elétrico de 14 pinos, 13 Amp/500VAC/700VDC. Também disponível na versão modificada com conector Amphenol realocado para montagem com flange do conector paralelo ao plano de montagem

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…