Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: MTC6A

Módulos elétricos: MTC6A

Módulo de 100A de alta corrente, 4 pinos de alimentação + 2 pinos de freio, cabo com fio conectável em campo, saída radial, parcialmente encapsulado

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  MTC6A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • contatos de alimentação de 4 pinos classificados para 100 Amp/600VDC.
  • 2 pinos, contatos de sinal classificados para 30 ampères/250 VDC.
  • Proteção ambiental IP65 somente quando acoplado.
  • Contatos totalmente substituíveis no Mestre e na Ferramenta.
  • Cabo M40 conectável em campo para cabos de 22 a 32 mm.
  • O módulo deve ser montado em um trocador de ferramentas, QC-40 ou maior, para suportar a corrente nominal máxima e o ciclo de trabalho de 100% sem superaquecimento.
  • A temperatura ambiente máxima permitida nessas condições é de 100 F.
  • Não acople ou desacoplar os módulos a menos que a energia tenha sido desconectada e descarregada tanto a montante quanto a jusante.
  • Terra de proteção (PE) ou aterramento de segurança a ser fornecido pelo equipamento/cabos do cliente.
  • O pino 1 do Master and Tool é ligado internamente ao alojamento do módulo para aterramento de segurança. O aterramento de segurança pode ser removido no local do cliente.

Materiais

  • Carcaça de alumínio banhado a níquel eletrolítico.
  • Cabeças banhadas em metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Placa de cobertura de delrin.
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica Alimentação – 100 ampères/600 VDC quando acoplado a um QC-40 ou maior
Sinal – 30 Amp/250VDC.
Peso do lado mestre 0.77 kg
Peso do lado da ferramenta 0.73 kg
Número total de pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo MTC6A Desenhos English
Manual do módulo elétrico MTC6A Manuais English
Instruções de fiação do MTC6A Manuais English
Baixar Descrição
9120-MTC6A-T Módulo de alimentação MTC6A, ferramenta, envasado
9120-MTC6A-M Módulo de alimentação MTC6A, mestre, em vaso
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-MTC6A-M Módulo de 100A de alta corrente, 4 pinos de alimentação + 2 pinos de freio, cabo de aperto conectável em campo, saída radial, parcialmente encapsulado – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-MTC6A-T Módulo de 100A de alta corrente, 4 pinos de alimentação + 2 pinos de freio, cabo com fio conectável em campo, saída radial, parcialmente encapsulado – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…