Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: NB8A

Módulos elétricos: NB8A

Módulo de acoplador indutivo, compatível com PNP, passagem de sinal de 8X com conector M12 de 12 pinos com rabo de porco de 0,2 m

Exibir todos os recursos
Número do modelo: NB8A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O acoplador indutivo oferece transferência sem contato de sinais elétricos de passagem.
  • Suporta oito (8) sinais PNP de 24 VCC para circuitos de baixa tensão e E/S industriais comuns.
  • Classificação IP67 para proteção ambiental em ambientes úmidos.
  • Elimina o desgaste normalmente associado aos acoplamentos elétricos de alto ciclo.
  • Conector M12 de 12 pinos para interface industrial comum.
  • Pode ser montado em muitos trocadores de ferramentas robóticos padrão da ATI.

Materiais

  • Alojamento do acoplador indutivo em termoplástico.
  • Suporte adaptador de alumínio anodizado com parafusos de aço inoxidável.
Especificação Valor
Classificação elétrica Corrente de saída total do lado da ferramenta – 500 mA
Tensão total de saída do lado da ferramenta – 24VDC +/- 10%
Corrente de alimentação necessária do lado do mestre – 1A
Tensão de alimentação necessária do lado do mestre – 24 VCC +/- 10%
Peso do lado mestre 0.23 kg
Peso do lado da ferramenta 0.23 kg
Número total de pinos 12
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do cliente do módulo de acoplador indutivo NB8A, compatível com PNP Desenhos English
Manual do módulo de indução NB8A Manuais English
Baixar Descrição
9120-NB8A-M Módulo mestre de acoplador indutivo de base com etiqueta Balluff, compatível com PNP, passagem de sinal 8X com conector macho M12 de 12 pinos com rabo de porco de 0,2 m
9120-NB8A-T Módulo de ferramenta de acoplador indutivo remoto com etiqueta da Balluff, compatível com PNP, passagem de sinal de 8X com conector M12 de 12 pinos fêmea com rabo de porco de 0,2 m
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-NB8A-M Módulo de acoplador indutivo, compatível com PNP, passagem de sinal de 8X com conector macho M12 de 12 pinos com rabo de porco de 0,2 m – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-NB8A-T Módulo de acoplador indutivo, compatível com PNP, passagem de sinal de 8X com conector fêmea M12 de 12 pinos com rabo de porco de 0,2 m – lado da ferramenta.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…