Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: S19

Módulos elétricos: S19

módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250VAC com conector de desconexão rápida MS em miniatura

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  S19
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • 19 pinos.
  • capacidade de 5 ampères/250 VCA.
  • Conector axial.
  • Contatos No-Touch no Master.
  • Opção de identificação da ferramenta no lado da ferramenta.
  • Combina-se com os módulos G, R, S ou T.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 5 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.215 kg
Peso do lado da ferramenta 0.150 kg
Número total de pinos 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho de pinagem do módulo S19-M, S14-T Desenhos English
Desenho de pinagem do módulo S19-M, S14-T Desenhos English
Desenho dimensional e de pinagem do módulo S19W-M, S14-T Desenhos English
S19 Module Drawing (Desenho do módulo S19) Desenhos English
Desenho dos módulos S19 com conectores M23 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-S14-T módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (S19) com (0-9) Tool-ID (somente no lado da ferramenta)
9120-S19-M-M23 módulo mestre em linha de 19 pinos com conectores M23. Conectores M23 fornecidos pelo cliente.
9120-S19-T módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250VAC com conector de desconexão rápida em miniatura – Lado da ferramenta
9120-S19-T-M23 módulo de ferramenta em linha de 19 pinos com conectores M23
9120-S19-M módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida em miniatura – Lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-S14-T módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (S19) com (0-9) ID da ferramenta integrado – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-S19-M módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250VAC com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-S19-M-M23 módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conectores M23 – lado mestre. O cliente fornece os conectores M23. (Compatível com 9120-S19-T-M23)
Suporte de ferramentas 9120-S19-T módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250VAC com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-S19-T-M23 módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conectores M23 – lado da ferramenta. O cliente fornece os conectores M23. (Compatível com 9120-S19-M-M23)
Suporte de ferramentas 9120-S19-T-VL módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS e vedações Viton, fios de Teflon – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…