Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: T19

Módulos elétricos: T19

módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  T19
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • 19 pinos.
  • capacidade de 5 ampères/250 VCA.
  • Conector roscado cilíndrico padrão MS.
  • Sondas de mola sem contato no lado do mestre.
  • Opção de identificação da ferramenta no lado da ferramenta.
  • A capa flexível veda a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.
  • Contatos de ferramenta banhados a ródio com pino de aterramento do primeiro acoplamento.
  • Acopla-se aos módulos G, R, S ou T.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 5 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.290 kg
Peso do lado da ferramenta 0.255 kg
Número total de pinos 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Pinagens do módulo T19 opcional (inclui o T19W-M) Desenhos English
Desenho do módulo T19 Desenhos English
Desenho do módulo T19-M com T14-T Desenhos English
Desenho do módulo T19R-M T10-T Desenhos English
Desenho do módulo T19-VL Desenhos English
Desenho do módulo T19W-M, T14-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-T19-T módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250VAC com conector roscado cilíndrico MS – Lado da ferramenta
9120-T19-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS – Lado mestre
9120-T19-M-V Módulo T19 do lado mestre com vedações de viton, blocos de pinos de rolon, conector anfenol de alta temperatura e fios revestidos de teflon. Classificado para 200 graus C. Classificação IP65.
9120-T19R-M conector rosqueado cilíndrico MS de 19 pinos, 5A/250 VCA, com cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio conectados. (Possui conectores de ângulo reto para sensores de bloqueio/desbloqueio)
9120-T19W-M conector rosqueado cilíndrico MS de 19 pinos, 5A/250 VCA, com cabos de bloqueio/desbloqueio conectados (somente no lado mestre)
9120-T19-T-VL Módulo T19 com vedações de viton e fios revestidos de Teflon. Classificado para 125 graus C.
9120-T10-T módulo elétrico de 19 pinos (10 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (T19) com (0-99) ID da ferramenta (somente no lado da ferramenta)
9120-T14-T módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (T19) com (0-9) ID da ferramenta (somente no lado da ferramenta)
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-T10-T módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS
Suporte de ferramentas 9120-T14-T módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (T19) com (0-9) Tool-ID – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-T14-T-V módulo elétrico de 19 pinos com vedações de Viton, blocos de pinos de rolon, conector anfenol de alta temperatura, fios revestidos de teflon e placa Tool-ID de alta temperatura. Classificado para 200°C. Classificação IP65 – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-T19-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS
Suporte de ferramentas 9120-T19-M-V módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS com vedações de Viton, blocos de pinos de rolon, conector anfenol de alta temperatura e fios revestidos de teflon. Classificado para 200 graus C. Classificação IP65 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-T19R-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS com conectores de bloqueio/desbloqueio em ângulo reto para sensores conectados. Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-T19-T módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS
Suporte de ferramentas 9120-T19-T-VL módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS com vedações de Viton e fios revestidos de Teflon – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-T19W-M módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS com cabos de bloqueio/desbloqueio conectados – lado mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…