Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: X7GL

Módulos elétricos: X7GL

Módulo de alta tensão com conector Lemo para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV, isolado do aterramento do robô

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  X7GL
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Módulo de passagem de alta tensão com conectores macho Lemo Push-pull no mestre e na ferramenta.
  • Projetado para aplicações de solda ultrassônica.
  • Conector isolado da carcaça.
  • máximo de 4 ampères/1,4 kV.

Materiais

  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alojamentos de alumínio e delrin
  • Teflon® dielétrico
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 4 Amp/1,4 kV máx.
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo X7GL Desenhos English
Desenho do módulo X7GL-M X7GLA-T Desenhos English
Manual do módulo elétrico X7GL-M X7GLA-T Manuais English
Manual do módulo elétrico X7GL Manuais English
Baixar Descrição
9120-X7GLA-T Módulo de ferramenta de alta tensão com conector fêmea Lemo para aplicações de solda ultrassônica
9120-X7GL-M Módulo ultrassônico mestre com conector SHV isolado
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-X7GL-M Módulo de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV isolado
Suporte de ferramentas 9120-X7GL-T Módulo de alta tensão com conector Lemo para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV, isolado do aterramento do robô – Módulo de ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…