Módulos de controle e sinal

Módulos EtherNet/IP: CYE1

Módulos EtherNet/IP: CYE1

Módulo IP Ethernet com conector M12 de 4 pinos com código D integrado para comunicação Ethernet, conector Minfast de 4 pinos para alimentação US1 e US2, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada a US1 e US2 e servidor da Web integrado para configuração da comunicação do trocador de ferramentas e gerenciamento do switch Ethernet. Opção de bloqueio, desbloqueio, detecção de RTL e configuração de endereço IP no Master. O ID da ferramenta do módulo Tool também é suportado.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  CYE1
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Os módulos CYE1 permitem a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas usando EtherNet/IP™.
  • Servidor da Web integrado para configuração da comunicação do Trocador de Ferramentas e gerenciamento do switch Ethernet.
  • Conectores M12 D-Coded para comunicação Ethernet no Mestre e na Ferramenta.
  • conector Minifast de 4 pinos (7/8″) para passagem de energia de entrada/lógica e saída/válvula.
  • Uma válvula solenoide dupla integrada controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de segurança permite que a válvula solenoide integrada desacoplar o Trocador de Ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • O Arc Prevention Circuit da ATI (patente pendente) protege os contatos de energia elétrica contra danos durante o acoplamento/desacoplamento.
  • Opção para alterar as configurações de endereço IP na página da Web e no módulo.
  • Uma chave independente de ID da ferramenta (0-F).
  • Entradas de sensor prontas para travar (R1, R2), travadas e destravadas fornecidas.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pino de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica Potência de entrada: 4A, 21,6-30V
Potência de saída: 7A, 20-30V
Peso do lado mestre 0.73 kg
Peso do lado da ferramenta 0.66 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional 0 °C a 50 °C
Tipo de sinal Ethernet/IP
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do cliente do CYEx Module Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal CYE1 Manuais English
Baixar Descrição
9128-CYE1-T conector M12 D-Code de 4 pinos para Ethernet, conector Minifast fêmea de 4 pinos para alimentação, chave rotativa 0-F ID da ferramenta
9128-CYE1-M Módulo de controle Ethernet/IP Série 8, mestre – Conector M12 D-Code de 4 pinos para Ethernet, Conector Minifast macho de 4 pinos para alimentação, Chaves rotativas 3X 0-9 para configuração do endereço IP
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9128-CYE1-M Módulo de controle Ethernet/IP série 8, conector M12 D-Code de 4 pinos para Ethernet, conector Minifast macho de 4 pinos para alimentação, chaves rotativas 3X 0-9 para configuração do endereço IP – lado mestre
Suporte de ferramentas 9128-CYE1-T conector M12 D-Code de 4 pinos para Ethernet, conector Minifast fêmea de 4 pinos para alimentação, chave rotativa 0-F ID da ferramenta – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…