Módulos de controle e sinal

Módulos EtherNet/IP: DKL

Módulos EtherNet/IP: DKL

Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado, conector M12 D-Coded de 4 pinos para comunicação Ethernet, conector MiniFast de 4 pinos para alimentação de entrada e saída, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação de entrada e saída. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. Também há suporte para o ID da ferramenta do módulo da ferramenta. O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DKL
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Interface EtherNet/IP integrada.
  • Servidor da Web integrado para configuração e status do Trocador de Ferramentas.
  • Um conector M12 D-Coded é fornecido no módulo Master para interface de comunicação Ethernet com o Master.
  • Um conector MiniFast padrão de 4 pinos é fornecido nos módulos Master e Tool para entrada e saída de energia.
  • O Arc Prevention Circuit da ATI (patente pendente) protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil que pode ser causada por cargas com alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.
  • Cinco (5) interruptores de ID da ferramenta (0-9) fornecidos para informar o número da linha, do robô e da ferramenta.
  • Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master.
  • Bloco de pinos interno para conexões elétricas da válvula.
  • O design multifuncional requer menos cabos e conectores e permite uma montagem compacta.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de uma chave de limite sem contato RFID permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas somente quando a ferramenta estiver no suporte.
  • O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pino de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica Energia – 180 mA a 24 VCC
Energia da válvula (energia auxiliar comutada) – 250 mA a 24 VCC (válvula solenoide) (somente ao travar ou destravar o trocador de ferramentas)
Energia de passagem – 5 Amp/20-29 VCC
Peso do lado mestre 1.09 kg
Peso do lado da ferramenta 0.69 kg
Número total de pinos 8
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional 0 °C a 50 °C
Tipo de sinal Ethernet/IP
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo DKL Desenhos English
DKLZ1 Master, Módulo de controle Ethernet da ferramenta DKL Desenho do cliente Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinalização DKL Manuais English
Baixar Descrição
9121-DKLZ1-M Lado mestre Módulo de controle Ethernet/IP DKLZ1
9121-DKL-T Módulo Ethernet/IP do lado da ferramenta com conector M12 D-Coded de 4 pinos fêmea para comunicação Ethernet, conector MiniFast de 4 pinos fêmea para entrada e saída de energia, conector M12 de 5 pinos para interruptor TSI, ID da ferramenta 0-99999, suporta Arc Prevention no Master.
9121-DKL-M Módulo Ethernet/IP do lado mestre com switch Ethernet integrado, conector M12 D-Coded fêmea de 4 pinos para comunicação Ethernet, conector MiniFast macho de 4 pinos para alimentação de entrada e saída, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação de entrada e saída. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED, ID de ferramenta 0-99999 do módulo de ferramenta também suportado, circuito de segurança em conformidade com a norma ISO13849 PLd.
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DKL-M Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado, conector M12 D-Coded fêmea de 4 pinos para comunicação Ethernet, conector MiniFast macho de 4 pinos para alimentação de entrada e saída, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação de entrada e saída. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. O ID da ferramenta do módulo da ferramenta também é suportado. Compatível com o DKL-T. O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DKL-T Módulo EtherNet/IP com conector M12 D-Coded de 4 pinos fêmea para comunicação Ethernet, conector MiniFast de 4 pinos fêmea para entrada e saída de energia, conector M12 de 5 pinos para interruptor TSI, ID da ferramenta, suporte à prevenção de arco no lado da ferramenta-mestre
Suporte de ferramentas 9121-DKLZ1-M Módulo Ethernet/IP com switch Ethernet integrado, conector M12 D-Coded fêmea de 4 pinos para comunicação Ethernet, conector MiniFast macho de 4 pinos para alimentação de entrada e saída, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação de entrada e saída. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED, ID de ferramenta 0-99999 do módulo de ferramenta também suportado, tempo limite de bloqueio/desbloqueio estendido para 8 segundos. CERTIFICAÇÃO ISO13849 PLd PENDENTE. Compatível com DKL-T. – Lado mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…