Módulos de alta corrente

Módulos de corrente primária: PA16

Módulos de corrente primária: PA16

(3) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, 600 V nominal Módulo de corrente primária

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PA16
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios Componentes

Recursos do produto

Características

  • Projetado para transportar alta corrente de uma fonte de alimentação para o ferramental do cliente usando o cabo #2AWG (ou 35 mm2).
  • Três (3) contatos de cobre banhados a ródio, cada um capaz de transportar 200 Amps quando acoplado.
  • A tensão não deve exceder 600 Volts.
  • Utiliza tecnologia avançada e patenteada de acoplamento cônico para transferir a corrente do Mestre para a Ferramenta.
  • As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
  • A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
  • As pontas de contato são facilmente substituídas, se necessário.
  • Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.
  • Pino central estendido para proteção do primeiro contato/última interrupção.
  • placas de encaixe de 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 e PG36 atualmente disponíveis.
  • Bases de contato deslocadas para uso com cabo #2AWG de capa grossa.

Materiais

  • Contatos revestidos de metal precioso.
Especificação Valor
Classificação elétrica 200 Amp/600V a 100% do ciclo de trabalho
Peso do lado mestre 1.32 kg
Peso do lado da ferramenta 1.27 kg
Número total de pinos 3
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de corrente primária
Baixar Tipo de download Idioma
Suporte de proteção de corrente primária para o lado da ferramenta Desenhos English
Desenhos do módulo PA16 Desenhos English
Manual do módulo de alta corrente PA16 Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9005-20-1238 kit de placas de encaixe de 1-1/4 NPT
Suporte de ferramentas 9005-20-1239 kit de placas de encaixe 1-1/2 NPT
Suporte de ferramentas 9005-20-1274 Kit de placas de encaixe PG29
Suporte de ferramentas 9005-20-1528 Kit de placas de encaixe PG36
Suporte de ferramentas 9005-20-1856 kit de placas de encaixe angular de 1-1/4 NPT
Suporte de ferramentas 9005-20-8849 Kit de placa de montagem 3x M20 não condutiva com garras para cabos, faixa de cabos de 5 a 13 mm
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-PA16-M (3) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, classificação 600V Módulo de corrente primária – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PA16-T (3) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, 600 V Classificação do módulo de corrente primária – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…