Trocadores de ferramentas

QC-11

Troca de ferramentas QC-11-E

  • Acionado pneumaticamente
  • limite de carga útil sugerido de 16 kg
Número do modelo:  tool-changers-qc-11
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Gráfico de carga útil

Recursos do produto

  • (6) M5 ou #10-32 Portas de passagem de ar integradas em um pacote compacto de 245 gramas
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 1,5 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Um (1) plano disponível para montar módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
  • Recursos de alinhamento no corpo do Troca de ferramentas para maior resistência à torção e melhor capacidade de manutenção.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 1100 N
Distância máxima de travamento 1.52 mm
Tamanhos de porta de passagem (6) M5 ou #10-32
Quantidade de portas de passagem pneumática 6
Repetibilidade posicional 0.0102 mm
Limite de carga útil sugerido 16 kg
Capacidade de momento estático X/Y 20.3 Nm
Z Capacidade de momento estático 12.4 Nm
Peso do lado mestre 0.163 kg
Peso do lado da ferramenta 0.0816 kg
Peso quando acoplado 0.245 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas M5
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do Troca de Ferramentas QC-11 Desenhos English
QC-5, QC-11, QC-20, QC-21, QC-27 Manual de instalação e operação Manuais English
Baixar Descrição
QC-11 Tool-Euro Ferramenta QC-11 – Euro
QC-11 Master-Euro QC-11 Master – Euro
Número da peça Descrição
9120-TSS-HBQ-7123

Placa de interface de ferramental TSS para QC-5,11 – em branco

9120-TSS-HVQ-3314

Placa de interface de ferramental TSS para QC-5, 10, 11 – 3 pinos

9120-TSS-MMB-7124

Módulo de montagem TSS

9120-TSS-VBB-7963

Placa de interface de ferramental vertical TSS – em branco

Módulos compatíveis

5 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…