Trocadores de ferramentas

QC-20

Trocador de ferramentas QC-20-E

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica

  • (12) Portas de passagem de ar integradas M5 ou #10-32 em um pacote compacto de 853 gramas
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação de até 2,0 mm da placa durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo: tool-changers-qc-20
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • (12) Portas de passagem de ar integradas M5 ou #10-32 em um pacote compacto de 853 gramas
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 2,0 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Um (1) plano disponível para montar módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
  • Os recursos de alinhamento proporcionam resistência à torção
  • Possui sensores de bloqueio/desbloqueio opcionais.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 2300 N
Distância máxima de travamento 2.03 mm
Tamanhos de porta de passagem (12) M5 ou #10-32
Quantidade de portas de passagem pneumática 12
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 25 kg
Capacidade de momento estático X/Y 56.5 Nm
Z Capacidade de momento estático 35 Nm
Peso do lado mestre 0.535 kg
Peso do lado da ferramenta 0.318 kg
Peso quando acoplado 0.853 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do trocador de ferramentas QC-020 Desenhos English
QC-5, QC-11, QC-20, QC-21, QC-27 Manual de instalação e operação Manuais English
Baixar Descrição
QC-20 Tool-Euro Ferramenta QC-20 – Euro
QC-20 Master-Euro QC-20 Master – Euro
Número da peça Descrição
9120-TSS-HBQ-9483

Placa de interface de ferramental TSS para QC-20/21/22 – em branco

9120-TSS-HVQ-3319

Placa de interface de ferramental TSS para QC-20, 21, 21E – 3 pinos

9120-TSS-MS-6602

Armazenamento manual de ferramentas para ferramentas QC-20/21

9120-TSS-MMB-7130

Módulo de montagem de acoplador manual e TSS

9120-TSS-VBB-7963

Placa de interface de ferramental vertical TSS – em branco

Módulos compatíveis

7 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…