Recursos do produto
- (8) Portas de passagem de ar integradas de 1/8 G (BSPP) em um pacote compacto de 794 gramas
- A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 2,0 mm durante o travamento.
- O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
- Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
- Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
- Um (1) plano disponível para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade
- Os recursos de alinhamento proporcionam resistência à torção
- Possui sensores de bloqueio/desbloqueio opcionais.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) | 2300 N |
| Distância máxima de travamento | 2.03 mm |
| Tamanhos de porta de passagem | (8) 1/8 NPT; G 1/8 (BSPP) |
| Quantidade de portas de passagem pneumática | 8 |
| Repetibilidade posicional | 0.0152 mm |
| Limite de carga útil sugerido | 25 kg |
| Capacidade de momento estático X/Y | 56.5 Nm |
| Z Capacidade de momento estático | 35 Nm |
| Peso do lado mestre | 0.476 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.318 kg |
| Peso quando acoplado | 0.794 kg |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Tipo de pulso do robô | Padrão |
| Cor | Preto |
| Fios de porta | Roscas BSPP/G |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| Ferramenta QC-21-Euro | Ferramenta QC-21 – Euro |
| QC-21MZW10 Mestre-Euro | QC-21MZW10 Master – Euro |
| QC-21 Master-Euro | QC-21 Master – Euro |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-TSS-HBQ-9483
- 9120-TSS-HVQ-3319
- 9120-TSS-MS-6602
- 9120-TSS-MMB-7130
- 9120-TSS-VBB-7963
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
Placa de interface de ferramental TSS para QC-20/21/22 – em branco |
|
|
9120-TSS-HVQ-3319 |
Placa de interface de ferramental TSS para QC-20, 21, 21E – 3 pinos |
|
|
9120-TSS-MS-6602 |
Armazenamento manual de ferramentas para ferramentas QC-20/21 |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Módulo de montagem de acoplador manual e TSS |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
Placa de interface de ferramental vertical TSS – em branco |
|