Trocadores de ferramentas

QC-22

Trocador de ferramentas QC-22-E

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica

  • (6) Portas de passagem de ar integradas de 3/8 NPT em um pacote de 1,42 kg
  • Portas de passagem pneumáticas maiores permitem aplicações que exigem maior fluxo de ar
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação de até 2,0 mm da placa durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
Número do modelo: tool-changers-qc-22
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios

Recursos do produto

  • (6) Portas de passagem de ar integradas de 3/8 NPT em um pacote de 1,42 kg
  • Portas de passagem pneumáticas maiores permitem aplicações que exigem maior fluxo de ar
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 2,0 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Um (1) plano disponível para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade
  • Recursos de alinhamento no corpo do Trocador de Ferramentas para maior resistência à torção e melhor capacidade de manutenção.
  • Possui sensores opcionais de bloqueio/desbloqueio.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 2300 N
Distância máxima de travamento 2.03 mm
Tamanhos de porta de passagem (6) 3/8 NPT
Quantidade de portas de passagem pneumática 6
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 25 kg
Capacidade de momento estático X/Y 56.5 Nm
Z Capacidade de momento estático 90.4 Nm
Peso do lado mestre 0.866 kg
Peso do lado da ferramenta 0.549 kg
Peso quando acoplado 1.42 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do trocador de ferramentas QC-22 Desenhos English
QC-22 Euro Tool Changer Desenho do cliente Desenhos English
Manual do trocador de ferramentas QC-22 Manuais English
Número da peça Descrição
9120-TSS-HBQ-9483

Placa de interface de ferramental TSS para QC-20/21/22 – em branco

Módulos compatíveis

29 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…