Trocadores de ferramentas

QC-1310 Trocador de ferramentas

QC-1310 Trocador de ferramentas

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • Construção modular: Os recursos de alta potência, refrigeração, servo, comunicação e sinais discretos são construídos em módulos separados, facilitando a manutenção e aumentando a uniformidade e a flexibilidade para o cliente.
  • Capacidade de momento e resistência extremamente altas: O QC-1310 utiliza o mesmo mecanismo de travamento comprovado dos trocadores de ferramentas da série QC-310, excedendo as especificações de carga do robô de 2.300 kg.
  • Cabeamento roteado internamente: Suporta opções integradas de válvulas e módulos de controle, facilitando a adição e a remoção de módulos.
  • Altura da pilha quando travada: 5.132,2 mm (20 polegadas) (não inclui a placa de interface necessária).
  • Sensor integrado de travamento e destravamento disponível.
Número do modelo: QC-1310
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads

Recursos do produto

  • Construção modular: Os recursos de alta potência, líquido de arrefecimento, servo, comunicação e sinal discreto são construídos em módulos separados, facilitando a manutenção e aumentando a uniformidade e a flexibilidade para o cliente.
  • Capacidade de momento e resistência extremamente altas: O QC-1310 utiliza o mesmo mecanismo de travamento comprovado dos trocadores de ferramentas da série QC-310, excedendo as especificações de carga do robô de 2.300 kg.
  • Cabeamento roteado internamente: Suporta opções integradas de válvulas e módulos de controle, facilitando a adição e a remoção de módulos.
  • Altura da pilha quando travada: 5.132,2 mm (20 polegadas) (não inclui a placa de interface necessária).
  • Sensor integrado de travamento e destravamento disponível.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 110000 N
Distância máxima de travamento 1.65 mm
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 2990 kg
Capacidade de momento estático X/Y 11000 Nm
Z Capacidade de momento estático 12600 Nm
Peso do lado mestre 43.1 kg
Peso do lado da ferramenta 21.3 kg
Peso quando acoplado 64.4 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do trocador de ferramentas QC-1310 Desenhos English
Manual do trocador de ferramentas QC-1310 Manuais English

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…