Acopladores utilitários

Acopladores utilitários: UC-GL5

Acopladores utilitários: UC-GL5

  • (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
  • Conformidade projetada e incorporada para garantir um acoplamento confiável.
  • Sensores disponíveis para detectar a presença do lado da ferramenta.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
  • Permite a montagem direta do módulo DL4 nos planos B e D.

Número do modelo:  UC-GL5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D

Recursos do produto

  • (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
  • Conformidade projetada e incorporada para garantir um acoplamento confiável.
  • Sensores disponíveis para detectar a presença do lado da ferramenta.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
  • Permite a montagem direta do módulo DL4 nos planos B e D.
Especificação Valor
Tipo de conformidade Integrado
Tipo de travamento Nenhum
Força mínima de acoplamento 2200 N
Temperatura mínima de operação -28.9 °C
Temperatura máxima de operação 65.6 °C
Módulo Flats 4
Tipo de módulo Pesado
Número de portas 2
Tipo de porta Verificado
Peso 8.4 kg
Faixa de conformidade X/Y ±4,1 mm
Conformidade Z 2 mm
Baixar Tipo de download Idioma
Acoplador utilitário em conformidade com GL5, rosca de porta G Desenhos English
Desenho do acoplador utilitário GL5-R Desenhos English
Manual do Acoplador Utilitário GLx (incluindo GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Manuais English
Baixar Descrição
UC-GL5 Master-Euro Acoplador de utilidade em conformidade com (2) portas G 1/2 verificadas e pinos de alinhamento curtos
UC-GL5 Ferramenta-Euro Acoplador utilitário com (2) portas G 1/2

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…