AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL ATI
Produtos
Categorias de produto
Tags de produto
Quebra-onda axial
Padrão de círculo do parafuso
Comprimento e saída do cabo
Centro de Conformidade
Cor
Interface de comunicação
Faixa de força de conformidade
Conector
Diâmetro
Descontinuado
Altura
Classificação da placa de interface
Classificação IP
Conformidade lateral
Velocidade máxima
Potência do motor
Tipo de motor
Novo
Opções
Carga útil
Fios de porta
Opção de retenção de posição
Tipo de pulso do robô
Chave de estado sólido
Uso
Peso
Faixa de detecção de força X/Y
Resolução de detecção de força X/Y
Faixa de detecção de torque X/Y
Resolução do sensor de torque XY
Faixa de detecção de força Z
Resolução do sensor de força Z
Z Faixa de detecção de torque
Resolução do sensor de torque Z
- Acionado pneumaticamente
- 1.limite de carga útil sugerido de 5 kg
- Acionado pneumaticamente
- limite de carga útil sugerido de 16 kg
- Acionado pneumaticamente
- limite de carga útil sugerido de 16 kg
- Acionado eletricamente
- 18 kg Limite de carga útil sugerido
- Acionado pneumaticamente
- limite de carga útil sugerido de 25 kg
- Acionado pneumaticamente
- limite de carga útil sugerido de 25 kg
- Acionado pneumaticamente
- limite de carga útil sugerido de 25 kg
- Acionado pneumaticamente
- limite de carga útil sugerido de 35 kg
- Acionado pneumaticamente
- limite de carga útil sugerido de 60 kg