适用于各种尺寸、重量和应用需求的机器人末端执行器的安全、可重复的停放解决方案。

灵活设计
ATI 设计了一系列模块化工具架,与我们的快速更换机器人工具快换装置配合使用。这些工具架的设计具有最大的灵活性,适合大多数客户的应用。模块化系统概念允许您根据所需的工具数量、定位、方向和安装安排 “构建自己的 “工具存储架。
用于 ATI 工具快换装置的模块化工具架

TSS 模块化工具架
紧凑型工具架专为轻型至中型自动化应用而设计。与 QC-01 至 QC-41 工具快换装置配合使用。

TSM 模块化工具架
灵活、可配置的工具架,适合各种工具尺寸和布局。与 QC-50 至 QC-110 工具快换装置配合使用。

TSL 模块化工具架
坚固耐用的高强度工具架,专为大型、重型工具和苛刻环境而设计。适用于 QC-150 和更大的工具快换装置。

TSL8 模块化工具架
节省空间的工具架,外形更紧凑,适合狭小空间和低净空应用。与 9128 系列工具快换装置配合使用。

咨询专家
准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?立即联系我们的专家团队。