产品

碰撞传感器

提高自动化系统的安全性、效率和可靠性。


碰撞传感器

型号角度位移轴向位移重量断裂力矩 **轴向断开 *
SR-48±13°5.1 毫米0.249 千克2.3 牛米 – 6 牛米440 N
SR-61±11°5.6 毫米0.318 千克6.8 牛米 – 28 牛米880 N
SR-81±13°8.6 毫米0.581 千克14 牛米 – 59 牛米1700 N
SR-82±13°8.6 毫米0.581 千克14 牛米 – 59 牛米1700 N
SR-101±12°10 毫米1.18 千克27 牛米 – 120 牛米2700 N
SR-131±10°12 毫米2.31 千克76 牛米 – 340 牛米4700 N
SR-176±10°16 毫米5.44 千克180 牛米 – 810 牛米8900 N
SR-221±8°16 毫米11.4 千克440 牛米 – 2000 牛米14000 N
* 压力为 6.2 巴时
**压力范围 1.4-6.2 巴

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?立即联系我们的专家团队。