阿特拉斯-科普柯为灵活的未来设计紧固系统

出版日期 26 6 月, 2025

将 ATI 产品集成到 PF6 Flexsystem 中使阿特拉斯-科普柯的客户能够腾出宝贵的装配空间,减少设…

阿特拉斯-科普柯的 PF6 Flexsystem 是该公司最新的固定拧紧系统,其设计着眼于未来。阿特拉斯-科普柯利用 ATI 的重型机器人工具快换装置实现了模块化工作单元,为当今不断变化的汽车装配环境留出了充足的生产空间和灵活性。对于阿特拉斯-科普柯来说,适应性强且灵活的生产线是客户提高生产率不可或缺的因素。ATI 的工具快换装置和工具架在提供这种能力方面发挥着至关重要的作用。


在您的汽车引擎盖下,您会发现有一系列复杂的金属部件组成了汽车的动力系统。每个部件都必须以指定的扭矩牢牢拧紧–如果手工操作,这是一项极其费力、费时的工作。阿特拉斯-科普柯开发了定制配置的臂端工具,可一次性拧紧动力总成中每个难以触及的螺母。这也减少了额外的设备、材料开销和劳动力需求。不同车型的动力总成装配配置各不相同,因此自动化系统必须能够停靠和更换多个主轴拧紧工具,以最大限度地提高生产率。


PF6 Flexsystem 可处理多项任务,同时缩短周期时间并减少总体占地面积。PF6 Flexsystem 利用配备 ATI 工具快换装置的单个机器人,为客户提供安全高效的主轴紧固方法。机器人停靠一个工具并拾取另一个工具,为下一个产品的生产做好准备,无需动手即可完成更换。不使用时,其他臂端工具可使用 ATI 的工具架存放,这样既能保持供电,又能防止灰尘和碎屑进入。


阿特拉斯-科普柯的工具需要定制连接器,ATI 通过调整其重型工具快换装置的设计,轻松满足了这一要求。ATI 提供各种高质量的标准产品;结合其定制工程能力,他们可以非常灵活地创建理想的解决方案。在此案例中,一个简单的连接器改变简化了单元的设计,并帮助阿特拉斯-科普柯避免了昂贵的定制连接器电缆。



阿特拉斯-科普柯高级产品经理肖恩-凯恩(Sean Kane)表示,公司花费了大量时间分析和研究紧固系统的哪些特性对客户最为关键。他们发现,提高灵活性和减少占地面积对制造商来说至关重要,因为他们正在寻找机会,用更短、更快的装配线来升级现有的生产工厂。”PF6柔性系统”,凯恩说,”使汽车供应商能够适应客户不断变化的需求,并依靠像ATI这样灵活的供应商来帮助满足这些要求”。


将 ATI 产品集成到 PF6 Flexsystem 中使阿特拉斯-科普柯的客户能够腾出宝贵的装配地板空间,减少设备和劳动力需求以及材料开销,并消除额外的布线需求。新系统为客户节省了时间和金钱;它结构紧凑、性能可靠,可随时处理汽车行业及其他行业的各种产品。


关于阿特拉斯-科普柯阿特拉斯-科普柯的工业技术业务领域通过提供智能互联装配产品来创造提高生产力的制造解决方案。阿特拉斯-科普柯凭借由工具、软件和数据驱动型产品组成的完整产品系列,在帮助客户实现装配操作中的工业 4.0/智能工厂解决方案愿景方面处于领先地位。从而为汽车制造商等工业客户提高生产率并降低成本。


有关阿特拉斯-科普柯的更多信息,请点击此处。


有关 ATI 工具快换装置的更多信息,请单击此处。

图片由阿特拉斯-科普柯和 ATI 提供

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。