产品特点
特点
- 提供从主机板到工具板的空气服务。
- 自密封端口(主机和工具侧):AD2 = (2) 3/4 NPT 端口,AD3 = (2) 1 NPT 端口,AD4 = (2) G 1 (BSPP) 端口,AD5 = (3) 1 NPT 端口。
- 直通接口(主站和工具侧):AD7 = (2) G 3/4 (BSPP) 端口。
- 最大压力为 6.9 巴 (100 磅 / 平方英寸)。
- 不用于真空服务。
- AD7:这些模块的环形接头密封设计要求高于一般的耦合和解耦力。如果工具快换装置长时间耦合,所需的脱钩力会增加。建议工具支架具有锁定功能。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 不锈钢阀部件
- 丁腈橡胶密封件
| Specification | Value |
|---|---|
| 流量等级 | 4 |
| 主侧重量 | 1.4 千克 |
| 工具侧重量 | 1.1 公斤 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-AD2-T | 带 (2) u00beu201d NPT 自密封端口的气动工具模块 |
| 9121-AD2-M | 带 (2) u00beu201d NPT 自密封端口的气动主模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-AD2-M
- 9121-AD2-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AD2-M | (2) 3/4 NPT 自密封接口 |
|
|
9121-AD2-T | (2) 3/4 NPT 自密封接口 |
|