工具快换模块

空气模块:AF2

空气模块:AF2

(8) G 3/8 (BSPP) 通过式接口 – 仅空气模块

查看所有功能
型号:  AF2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • G 3/8 (BSPP) 端口。
  • (8) 个直通端口(主机和工具侧)。
  • 最大压力 100 psi (6.9 bar)。
  • 支持正压和真空流动条件。

材料

  • 铝外壳
  • 黄铜密封环
  • 丁腈橡胶密封件
Specification Value
流量等级 2.45
主侧重量 1.18 千克
工具侧重量 1.04 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
9630-20-AF2 图纸 English
9620-20-D-AE2,AF2,AR3 手册 English
下载 说明
9121-AF2-T 带 (8) 个 3/8 G 直通端口的气动工具模块
9121-AF2-M 带 (8) 个 3/8 G 直通端口的气动主模块
部件编号 说明
工具架 9121-AF2-M (8) G 3/8 (BSPP) 直通端口
工具架 9121-AF2-T (8) G 3/8 (BSPP) 直通端口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。